Gewindeeinsatz / rostfreier Stahl / LSPR-S【1-100 Stk. pro Packung】

Gewindeeinsatz / rostfreier Stahl / LSPR-S
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall / [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie einen neuen Gewindeeinsatz? Dann sehen Sie sich dieses Modell von NIPPON SPREW doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Leichtmetall. Der Gewindeeinsatz in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSPR-LM4-0.7-2D-SUS
LSPR-LM5-0.8-1.5D-SUS
LSPR-LM6-1.0-1.5D-SUS
LSPR-LM8-1.25-3D-SUS
LSPR-LM10-1.5-1D-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchrauben-Ø M (nach Einsatz)
(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). Verkaufseinheit Steigung

0.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1042DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)0.7

1.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1051,5DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)0.8

1.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1061,5DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1

93.97 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1083DBox/Packung1.25

1.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10101DNiedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anwendung Leichtmetall Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Mit Schraube Metrisches (Regel-) Gewinde Kerbe Verfügbar Betriebsumgebung Fertigungsanlage

Technischer Support