Schwimmende Muttern, Clinch SR / SRS【1-1,200 Stk. pro Packung】

Schwimmende Muttern, Clinch SR / SRS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Brauchen Sie neue Muttern? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von FABACE. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR-M3-2
SRS-M3-1
SRS-M3-2
SRS-M4-1
SRS-M4-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Werkstoff Mindestdicke
(mm)
Steigung
(mm)

786.76 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 103Eisen1.40.5

2,978.02 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103Edelstahl1.00.5

2,978.02 €

1,200 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103Edelstahl1.40.5

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104Edelstahl1.00.7

1,908.05 €

700 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 104Edelstahl1.40.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Gecrimped
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support