Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatierung (III-wertig), Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EK-M6-2 |
EKS-M2-1 |
EKS-M2.5-1 |
EKS-M2.6-1 |
EKS-M3-1 |
EKS-M3-2 |
EKS-M4-2 |
EKS-M5-1 |
EKS-M5-2 |
EKS-M6-1 |
EKS-M6-2 |
EKS-M8-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verkaufseinheit | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Mindestdicke (mm) | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.95 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Eisen | Chromatiert (III-wertig) | Box/Packung | III-wertig verchromt (weiß) | 1.4 | 1 | ||
0.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 0.4 | ||
3,400.00 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 0.45 | ||
3,400.00 € | 8,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 2.6 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 0.45 | ||
2.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.0 | 0.5 | ||
784.83 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.4 | 0.5 | ||
2.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.4 | 0.7 | ||
713.48 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 0.8 | ||
2.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | Edelstahl | NA | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | NA | 1.4 | 0.8 | ||
533.33 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.0 | 1 | ||
304.76 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.4 | 1 | ||
540.00 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | Edelstahl | NA | Box/Packung | NA | 1.4 | 1.25 |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Gecrimped |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verkaufseinheit
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Mindestdicke(mm)
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften