Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohrverschraubungen von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFL4-06 |
SFL4-10 |
SFL4-20B |
SFL4-25 |
SFL4-25B |
SFL4-32 |
SFL4-40 |
SFL4-50 |
SFL4-65 |
SFL4-80 |
SFL4-100 |
SML4-06 |
SML4-08 |
SML4-10 |
SML4-20 |
SML4-25 |
SML4-32 |
SML4-40 |
SML4-50 |
SML4-65 |
SML4-80 |
SML4-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8B (6A) | NA | ||
5.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8B (10A) | NA | ||
10.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | [Poliert] Artikel mit polierter Oberfläche | ||
10.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | NA | ||
12.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | [Poliert] Artikel mit polierter Oberfläche | ||
14.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | NA | ||
17.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | NA | ||
25.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | NA | ||
50.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | NA | ||
72.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3B (80A) | NA | ||
110.31 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 4B (100A) | NA | |
6.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1/8B (6A) | NA | ||
6.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | 1/4B (8A) | NA | ||
6.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | NA | ||
10.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | NA | ||
14.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | 1B (25A) | NA | ||
22.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | NA | ||
25.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | NA | ||
37.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | NA | ||
77.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | NA | ||
110.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3B (80A) | NA | ||
141.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 4B (100A) | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. zulässiger Druck(MPa) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften