Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohrverschraubungen von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
8.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
12.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
17.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
25.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
25.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
29.79 € | 1 | 15 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
45.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
45.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
45.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
11.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
11.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
17.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
25.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
36.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
36.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
42.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
42.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
65.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
65.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
65.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | T-Stück |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Max. zulässiger Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften