Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc oder R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohrverschraubungen von ONDA MFG dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Rc oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFL2-08 |
SFL2-10 |
SFL2-20 |
SFL2-32 |
SFL2-40 |
SFL2-50 |
SML2-06 |
SML2-10 |
SML2-20 |
SML2-25 |
SML2-32 |
SML2-40 |
SML2-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
7.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
11.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
22.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
27.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
40.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
10.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
10.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
17.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
23.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
33.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
43.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
61.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässiger Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::40 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften