Rohrverschraubung / SFRN, SMRN / Edelstahl / Reduzierstück

Rohrverschraubung / SFRN, SMRN / Edelstahl / Reduzierstück
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



Mit den Rohrverschraubungen von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFRN-0806
SFRN-1006
SFRN-1008
SFRN-2010
SFRN-2520
SFRN-3220
SFRN-3225
SFRN-4025
SFRN-4032
SFRN-5025
SFRN-5032
SFRN-5040
SMRN-0806
SMRN-1006
SMRN-1008
SMRN-2010
SMRN-2520
SMRN-3220
SMRN-3225
SMRN-4025
SMRN-4032
SMRN-5025
SMRN-5032
SMRN-5040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

4.44 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)1/8B (6A)

4.44 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)1/8B (6A)

4.44 €

1 8 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)1/4B (8A)

7.87 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)3/8B (10A)

11.11 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)3/4B (20A)

18.38 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)3/4B (20A)

18.38 €

1 24 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)1B (25A)

26.42 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)1B (25A)

26.42 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

40.43 €

1 9 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)1B (25A)

40.43 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)1 1/4B (32A)

40.43 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)1 1/2B (40A)

6.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -1/4B (8A)1/8B (6A)

6.35 €

1 9 Arbeitstage -3/8B (10A)1/8B (6A)

6.35 €

1 9 Arbeitstage -3/8B (10A)1/4B (8A)

11.53 €

1 9 Arbeitstage -3/4B (20A)3/8B (10A)

16.34 €

1 9 Arbeitstage -1B (25A)3/4B (20A)

27.34 €

1 9 Arbeitstage -1 1/4B (32A)3/4B (20A)

27.34 €

1 9 Arbeitstage -1 1/4B (32A)1B (25A)

39.50 €

1 9 Arbeitstage -1 1/2B (40A)1B (25A)

39.50 €

1 9 Arbeitstage -1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

60.91 €

1 9 Arbeitstage -2B (50A)1B (25A)

60.91 €

1 9 Arbeitstage -2B (50A)1 1/4B (32A)

60.91 €

1 9 Arbeitstage -2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Sechskantnippel
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. zulässiger Druck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support