• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl-Buchse, Typ SFB, Typ SMB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFB-0806
SFB-1006
SFB-1008
SFB-10040
SFB-10050
SFB-10065
SFB-10080
SFB-1306
SFB-1308
SFB-1310
SFB-2006
SFB-2008
SFB-2010
SFB-2013
SFB-2508
SFB-2510
SFB-2513
SFB-2520
SFB-3210
SFB-3213
SFB-3220
SFB-3225
SFB-4013
SFB-4020
SFB-4025
SFB-4032
SFB-5020
SFB-5025
SFB-5032
SFB-5040
SFB-6525
SFB-6532
SFB-6540
SFB-6550
SFB-8032
SFB-8040
SFB-8050
SFB-8065
SMB-0806
SMB-1006
SMB-1008
SMB-10040
SMB-10050
SMB-10065
SMB-10080
SMB-1306
SMB-1308
SMB-1310
SMB-2008
SMB-2010
SMB-2013
SMB-2508
SMB-2510
SMB-2513
SMB-2520
SMB-3210
SMB-3213
SMB-3220
SMB-3225
SMB-4013
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

2.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)1/8B (6A)

3.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)1/8B (6A)

3.28 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)1/4B (8A)

62.10 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.4B (100A)1 1/2B (40A)

62.10 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.4B (100A)2B (50A)

62.10 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.4B (100A)2 1/2B (65A)

62.10 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.4B (100A)3B (80A)

3.37 €

Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.[1/2B] 1/2B (13A)1/8B (6A)

2.92 €

Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.[1/2B] 1/2B (13A)1/4B (8A)

3.16 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.[1/2B] 1/2B (13A)3/8B (10A)

4.27 €

23 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)1/8B (6A)

4.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)1/4B (8A)

4.27 €

Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)3/8B (10A)

4.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (13A)

6.21 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)1/4B (8A)

5.94 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)3/8B (10A)

6.22 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)[1/2B] 1/2B (13A)

5.81 €

Verfügbar 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)3/4B (20A)

7.70 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)3/8B (10A)

7.70 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)[1/2B] 1/2B (13A)

8.12 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)3/4B (20A)

7.70 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)1B (25A)

9.51 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)[1/2B] 1/2B (13A)

9.51 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)3/4B (20A)

9.51 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)1B (25A)

9.51 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

12.94 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)3/4B (20A)

12.94 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)1B (25A)

12.94 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)1 1/4B (32A)

12.94 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)1 1/2B (40A)

23.68 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2 1/2B (65A)1B (25A)

23.68 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)

23.68 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

23.96 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2 1/2B (65A)2B (50A)

31.99 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)1 1/4B (32A)

31.99 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)1 1/2B (40A)

31.99 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)2B (50A)

31.99 €

6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)2 1/2B (65A)

3.77 €

6 Arbeitstage -1/4B (8A)1/8B (6A)

3.77 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -3/8B (10A)1/8B (6A)

3.77 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -3/8B (10A)1/4B (8A)

91.45 €

6 Arbeitstage -4B (100A)1 1/2B (40A)

91.45 €

6 Arbeitstage -4B (100A)2B (50A)

91.45 €

6 Arbeitstage -4B (100A)2 1/2B (65A)

91.45 €

6 Arbeitstage -4B (100A)3B (80A)

4.31 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)1/8B (6A)

4.31 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)1/4B (8A)

4.31 €

6 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (13A)3/8B (10A)

5.62 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -3/4B (20A)1/4B (8A)

5.62 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -3/4B (20A)3/8B (10A)

5.62 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (13A)

8.06 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -1B (25A)1/4B (8A)

8.06 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -1B (25A)3/8B (10A)

8.06 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -1B (25A)[1/2B] 1/2B (13A)

8.06 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -1B (25A)3/4B (20A)

10.64 €

6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)3/8B (10A)

10.64 €

6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)[1/2B] 1/2B (13A)

10.64 €

6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)3/4B (20A)

10.64 €

6 Arbeitstage -1 1/4B (32A)1B (25A)

13.30 €

6 Arbeitstage -1 1/2B (40A)[1/2B] 1/2B (13A)

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Reduzierstück
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 2
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support