Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahl-Stutzen, mit Rippe (konisches Gewinde), Typ SFS3, Typ SMS3

Edelstahl-Stutzen, mit Rippe (konisches Gewinde), Typ SFS3, Typ SMS3
  • Mengenrabatt

Applicable fluids: Ideal for piping cold water / oil / air / steam / non-flammable, non-poisonous gases.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFS3-06
SFS3-08
SFS3-10
SFS3-20
SFS3-25
SFS3-32
SFS3-40
SFS3-50
SFS3-65
SFS3-80
SFS3-100
SMS3-06
SMS3-08
SMS3-10
SMS3-20
SMS3-25
SMS3-32
SMS3-40
SMS3-50
SMS3-65
SMS3-80
SMS3-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

2.89 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/8B (6A)

3.45 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)

3.90 €

Verfügbar 7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)

5.16 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)

5.71 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)

9.38 €

7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)

10.40 €

7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)

14.16 €

7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)

27.13 €

7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2 1/2B (65A)

35.02 €

7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)

62.29 €

7 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.4B (100A)

3.81 €

7 Arbeitstage -1/8B (6A)

4.09 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -1/4B (8A)

4.41 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -3/8B (10A)

7.01 €

7 Arbeitstage -3/4B (20A)

7.76 €

7 Arbeitstage -1B (25A)

12.81 €

7 Arbeitstage -1 1/4B (32A)

14.29 €

7 Arbeitstage -1 1/2B (40A)

19.58 €

7 Arbeitstage -2B (50A)

37.67 €

7 Arbeitstage -2 1/2B (65A)

48.89 €

7 Arbeitstage -3B (80A)

87.00 €

7 Arbeitstage -4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support