Rohrverschraubung / SFS6 / Edelstahl / Geradverbinder

Rohrverschraubung / SFS6 / Edelstahl / Geradverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



ONDA MFG stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFS6-06
SFS6-08
SFS6-10
SFS6-20
SFS6-25
SFS6-32
SFS6-40
SFS6-50
SFS6-65
SFS6-80
SFS6-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

4.73 €

1 6 Arbeitstage 1/8B (6A)

4.37 €

1 6 Arbeitstage 1/4B (8A)

4.98 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/8B (10A)

9.03 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

11.17 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)

16.99 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

20.18 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

29.72 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)

49.39 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)

62.73 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)

97.60 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::40 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support