Rohrverschraubung / SFS5 / Geradverbinder

Rohrverschraubung / SFS5 / Geradverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rp, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl



ONDA MFG stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rp.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFS5-08
SFS5-20
SFS5-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

4.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/4B (8A)

8.19 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

13.90 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rp
Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support