Konfigurierbar in [Länge] 50 - 300, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohrverschraubungen von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R. Die Länge der Rohrverschraubungen liegt zwischen 50 und 300.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Länge L | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 50 | ||
3.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 65 | ||
3.31 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 75 | ||
3.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 100 | |
4.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 125 | ||
5.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 150 | ||
6.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 200 | ||
2.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 50 | ||
3.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 65 | ||
3.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 75 | ||
4.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 100 | ||
4.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 125 | ||
5.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 150 | ||
6.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 200 | |
2.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 50 | ||
3.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 65 | ||
3.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 75 | ||
39.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 100 | ||
44.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 125 | ||
62.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 150 | ||
62.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 200 | ||
4.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 100 | ||
4.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 125 | ||
5.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 150 | ||
6.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 200 | ||
12.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 250 | ||
14.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 300 | ||
3.44 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 50 | ||
4.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 65 | ||
4.57 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 75 | ||
5.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 100 | ||
6.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 125 | ||
6.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 150 | ||
9.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 200 | ||
11.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 250 | ||
15.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 300 | ||
4.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 50 | ||
5.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 65 | ||
5.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 75 | ||
6.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 100 | ||
7.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 125 | ||
8.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 150 | ||
10.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 200 | ||
13.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 250 | ||
19.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 300 | ||
7.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 75 | ||
8.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 100 | ||
10.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 125 | ||
12.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 150 | ||
16.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 200 | ||
8.44 € | 1 | 14 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 75 | ||
10.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 100 | ||
12.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 125 | ||
14.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 150 | ||
17.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 200 | ||
10.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 75 | ||
12.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 100 | ||
15.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 125 | ||
17.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 150 | ||
22.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 200 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Langnippel | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. zulässiger Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Länge L
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften