Konfigurierbar in [Länge] 50 - 200, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohrverschraubungen von ONDA MFG dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R. Die Rohrverschraubungen haben eine Länge von zwischen 50 und 200.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Länge L | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 50 | ||
3.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 75 | ||
4.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 100 | ||
5.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 125 | ||
5.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 150 | ||
6.50 € | 1 | Verfügbar | 38 Arbeitstage | 1/8B (6A) | 200 | |
2.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4B (8A) | 50 | |
3.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 75 | ||
4.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 100 | ||
5.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 125 | ||
5.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 150 | ||
6.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 200 | ||
2.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 50 | ||
3.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 75 | ||
39.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 100 | ||
44.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 125 | ||
62.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 150 | ||
62.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 200 | ||
4.46 € | 1 | 14 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 100 | ||
5.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 125 | ||
5.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 150 | ||
6.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 200 | ||
3.12 € 1.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/4B (20A) | 50 | ||
4.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 75 | ||
5.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 100 | ||
5.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 125 | ||
7.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 150 | ||
4.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 50 | ||
5.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 75 | ||
6.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 100 | ||
7.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 125 | ||
8.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | 150 | ||
11.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 200 | ||
6.24 € 4.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 1/4B (32A) | 75 | ||
8.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 100 | ||
10.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 125 | ||
12.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 150 | ||
16.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 200 | ||
8.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 75 | ||
10.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 100 | ||
12.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 125 | ||
14.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 150 | ||
17.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 200 | ||
10.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 75 | ||
12.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 100 | ||
15.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 125 | ||
17.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 150 | ||
22.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 200 | ||
21.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 100 | ||
24.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 125 | ||
29.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 150 | ||
35.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 200 | ||
26.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 100 | ||
30.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 125 | ||
35.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 150 | ||
43.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 200 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde-an-Stahlrohr | Anschlussform | Einseitig geschlitzte Nippel |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. zulässiger Druck(MPa) | 2 |
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Länge L
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften