Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 9.525 - 15.88 mm, / , [Länge] 24 - 32, / , [Anschluss Gewinde] Rp, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
ONDA MFG stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 9.525 oder 15.88 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rp. Sie haben eine Länge von zwischen 24 und 32.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PD-007 |
PD-007-S |
PD-012 |
PD-012-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge L1 | Spezifikationen | Passender Rohraußen-Ø d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | Standardausführung | 22.22 | ||
9.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | Produkt mit JWWA-Zertifizierung | 22.22 | ||
6.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | Standardausführung | 15.88 | ||
7.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 24 | Produkt mit JWWA-Zertifizierung | 15.88 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewine-an-Rohrstutzen | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (15A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rp | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 |
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Verbindungsausführung Gewinde⇔Rohreinsatz | Wasserhahn-Winkelstück mit Montagesockel auf der Rückseite |
Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L1
Spezifikationen
Passender Rohraußen-Ø d(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften