Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R oder Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R oder Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OT-081 |
OT-082 |
OT-138 |
OT-139 |
OT-140 |
OT-141 |
OT-142 |
OT-143 |
OT-144 |
OT-145 |
OT-146 |
OT-147 |
OT-148 |
OT-149 |
OT-150 |
OT-151 |
OT-152 |
OT-153 |
OT-154 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (15A) | ||
8.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | [1/2B] 1/2B (15A) | ||
5.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | ||
3.85 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | |
3.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
4.00 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
4.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | ||
4.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
4.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
5.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
8.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
13.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
17.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
17.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
17.24 € 9.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
28.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
34.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
67.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
88.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Reduzierstück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN CC491K Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften