Konfigurierbar in [Länge] 28 - 45, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R. Die Länge der Rohr-Fittings liegt zwischen 28 und 45.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS-001MK |
OS-003MK |
OS-006MK |
OS-008MK |
OS-011M |
OS-247M-S |
OS-248M-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Länge L1 | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 30 | Standardausführung | ||
2.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 28 | Standardausführung | ||
3.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 34 | Standardausführung | ||
3.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 30.5 | Standardausführung | ||
8.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | 1B (25A) | 45 | Standardausführung | ||
3.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | 36 | Produkt mit JWWA-Zertifizierung | ||
6.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 39 | Produkt mit JWWA-Zertifizierung |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Nippel | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Länge L1
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften