Metallrohrverbinder, Nippel mit zwei konischen Gewinden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-005M
OS-010M
OS-012M
OS-027M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

3.31 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)

4.68 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

9.84 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)

2.80 €

1 9 Arbeitstage 1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Nippel Werkstoff EN CW614N Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support