Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Mit den Rohr-Fittings von ONDA MFG werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS-013M |
OS-014M |
OS-015M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [1/2B] 1/2B (15A) | [1/2B] 1/2B (15A) | ||
8.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/4B (20A) | [1/2B] 1/2B (15A) | ||
8.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | S-Nippel | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften