Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Mit den Verschlussstopfen von ONDA MFG werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Luft, Wasser oder Öl dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Anschlussform | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN CW617N Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 |
Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl | Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften