Rohrfitting / OS-□□□M / Rückschlagventil

Rohrfitting / OS-□□□M / Rückschlagventil
  • Sonderpreis
Suitable for water supply piping for hot water supply equipment and equipment that requires backflow prevention.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-375M
OS-376M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

14.20 €

1 6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)

17.98 €

9.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Nippel mit Rückschlagventil Werkstoff EN CC491K Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 PJ Max. zulässiger Druck(MPa) 1
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Werkstoff Rückschlagventil POM
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support