Rohrfitting mit Mutter / OS / Messing

Rohrfitting mit Mutter / OS / Messing

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Wasser oder Öl



Die Rohr-Fittings mit Mutter von ONDA MFG dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Wasser oder Öl als fluides Medium. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-079
OS-079M
OS-079M-S
OS-080
OS-080M
OS-080M-S
OS-090
OS-090M
OS-099
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Oberflächenbehandlung Spezifikationen

8.89 €

1 9 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)NAStandardausführung

9.62 €

1 9 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit BeschichtungStandardausführung

10.33 €

1 9 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (15A)[1/2B] 1/2B (15A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit BeschichtungProdukt mit JWWA-Zertifizierung

10.27 €

1 9 Arbeitstage -3/4B (20A)3/4B (20A)NAStandardausführung

10.99 €

1 9 Arbeitstage -3/4B (20A)3/4B (20A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit BeschichtungStandardausführung

11.72 €

1 9 Arbeitstage -3/4B (20A)3/4B (20A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit BeschichtungProdukt mit JWWA-Zertifizierung

19.17 €

1 9 Arbeitstage -1B (25A)1B (25A)NAStandardausführung

19.89 €

1 9 Arbeitstage -1B (25A)1B (25A)[Chromatiert (III-wertig)] Mit BeschichtungStandardausführung

10.12 €

1 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (15A)NAStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Adapter mit Mutter Werkstoff EN CW614N Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Öl
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::95 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support