Rohrfitting / NR, OS / Gewindenippel

Rohrfitting / NR, OS / Gewindenippel
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl



ONDA MFG stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Entfernen Sie den Schlauch, um das Ventil im Fitting zu öffnen und zu schließen. Wenn der Schlauch abgenommen wird, schließt sich das Ventil automatisch.
· Der Schlauch wird mit Push One® verbunden. Es sind keine Vorrichtungen oder Werkzeuge zum Verbinden des Schlauchs erforderlich.
· Elektrolose Nickelbeschichtung. Die Degradation der Oberfläche ist minimal und die Ablösung von Kupferionen in die Flüssigkeit wird ebenfalls verhindert.
· Es ist nicht notwendig, den R-Gewindeteil mit Dichtungsband abzudichten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NR-010
OS-146
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1

2.94 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/8B (6A)

2.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Bördelnippel Werkstoff EN CW614N Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M2 1/4B (8A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support