Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R oder Rc, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Die Rohr-Fittings von ONDA MFG dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft, Wasser oder Öl genutzt werden. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R oder Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN CW617N Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften