Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UCRF-34 |
UCRF-38 |
UCRF-45 |
UCRF-55 |
UCRF-65 |
UCRF-80 |
UCRF-100 |
UCRF-125 |
UCRF-155 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N·m) | O.D. A (φ) | Volle Länge L (LL) (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (N·m) | Trägheitsmoment (kg·m2) | Max. Drehmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.70 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 1.01~3.00 | 50 | 32 | 2.5 | 0,32 × 10-4 | 5 | |
51.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 3.01~5.00 | 54 | 39 | 5 | 0,54 × 10-4 | 10 | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 5.01~10.00 | 62 | 47 | 10 | 1,07 × 10-4 | 20 | |
84.47 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 10.01~20.00 | 78 | 58 | 20 | 3,12 x 10-4 | 40 | |
105.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | 20.01~50.00 | 88 | 67 | 40 | 6,31 × 10-4 | 80 | |
104.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 50.01~100.00 | 110 | 80 | 80 | 1,73 × 10-3 | 160 | ||
155.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 136 | 102 | 160 | 5,40 × 10-3 | 320 | ||
238.03 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 166 | 125 | 320 | 1,59 × 10-2 | 640 | ||
374.14 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | 500~Unter 1000 | 198 | 145.5 | 640 | 4,06x10-2 | 1280 |
Loading...
Eigenschaft | Hohes Drehmoment / Wellenbohrung nicht beendet / Flanschbefestigungsspezifikation | Zulässige Fehlausrichtung | Winkelfehlstellung / Radialversatz | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN 1.1191 äquiv. | Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) | 0.02~0.2 | Zulässiger Radialversatz(mm) | 0.2 |
Max. Drehzahl(r/min) | 6000 | Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4001~10000 | Zulässiger Winkelversatz(Grad) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
zulässiger Drehmomentbereich(N·m)
O.D. A(φ)
Volle Länge L (LL)(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(N·m)
Max. Drehmoment(Nm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften