Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1(d) (mm) | d2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | [A] Außendurchmesser (mm) | Volle Länge L (LL) (mm) | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Axiale Verschiebung (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0,08 x 10-6 | ||
49.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0,08 x 10-6 | ||
49.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0,08 x 10-6 | |
49.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0,08 x 10-6 | ||
49.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0,08 x 10-6 | ||
49.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12 | 15.8 | 0.25 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.08 | 0,08 x 10-6 | ||
38.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0,25 × 10-6 | ||
38.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0,25 × 10-6 | |
38.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0,25 × 10-6 | ||
38.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0,25 × 10-6 | ||
38.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0,25 × 10-6 | ||
38.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 15 | 20 | 0.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.03 | 0.5 | 0.09 | 0,25 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
40.53 € 19.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | |
43.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
43.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 20 | 24 | 1.3 | 0.02 bis 0.2 | 0.09 | 1 | 0.25 | 0,92 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
44.17 € 24.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | |
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | |
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 6.35 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6.35 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 7 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | |
51.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9.525 | 9.525 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 9.525 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
51.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 1.01 bis 3.00 | 25 | 30 | 2.8 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.31 | 2,69 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | 14 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 10 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 11 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 | ||
57.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 7 | 12 | 3.01 bis 5.00 | 30 | 31 | 3.6 | 0.02 bis 0.2 | 0.12 | 1 | 0.39 | 5,76 × 10-6 |
Loading...
Ausführung | Präzisionsfederwellenbefestigung | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | EN AW-2017 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Max. Drehzahlbereich(r/min) | 4,001 bis 10,000 | Eigenschaften | Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber |
Max. Drehzahl(r/min) | 10000 | Blattfedern | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d1(d)(mm)
d2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
[A] Außendurchmesser(mm)
Volle Länge L (LL)(mm)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften