Servo-Kupplungen / LAS-C / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium

Servo-Kupplungen / LAS-C / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Non-backlash structure with excellent control response

[Features]
· Suitable for control responsiveness and accuracy improvement, through synergistic effect of high rigidity and double bolt clap specification, and non-back side structure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
LAS-12C-3X3
LAS-12C-3X4
LAS-12C-3X5
LAS-12C-4X4
LAS-12C-4X5
LAS-12C-5X5
LAS-15C-3X3
LAS-15C-3X4
LAS-15C-3X5
LAS-15C-4X4
LAS-15C-4X5
LAS-15C-5X5
LAS-20C-4X4
LAS-20C-4X5
LAS-20C-4X6
LAS-20C-4X7
LAS-20C-4X8
LAS-20C-5X5
LAS-20C-5X6
LAS-20C-5X7
LAS-20C-5X8
LAS-20C-6X6
LAS-20C-6X7
LAS-20C-6X8
LAS-20C-7X7
LAS-20C-7X8
LAS-20C-8X8
LAS-25C-6X6
LAS-25C-6X6.35
LAS-25C-6X7
LAS-25C-6X8
LAS-25C-6X9.525
LAS-25C-6X10
LAS-25C-6.35X6.35
LAS-25C-6.35X7
LAS-25C-6.35X8
LAS-25C-6.35X9.525
LAS-25C-6.35X10
LAS-25C-7X7
LAS-25C-7X8
LAS-25C-7X9.525
LAS-25C-7X10
LAS-25C-8X8
LAS-25C-8X9.525
LAS-25C-8X10
LAS-25C-9.525X9.525
LAS-25C-9.525X10
LAS-25C-10X10
LAS-30C-6X6
LAS-30C-6X7
LAS-30C-6X8
LAS-30C-6X10
LAS-30C-6X11
LAS-30C-6X12
LAS-30C-6X14
LAS-30C-7X7
LAS-30C-7X8
LAS-30C-7X10
LAS-30C-7X11
LAS-30C-7X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1(d)
(mm)
d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Volle Länge L (LL)
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Axiale Verschiebung (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

40.21 €

1 8 Arbeitstage 10330.05 bis 1.001212.40.250.010.50.040,06x10-6

38.35 €

19.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10340.05 bis 1.001212.40.250.010.50.040,06x10-6

40.21 €

1 5 Arbeitstage 10350.05 bis 1.001212.40.250.010.50.040,06x10-6

40.21 €

1 8 Arbeitstage 10440.05 bis 1.001212.40.250.010.50.040,06x10-6

40.21 €

1 8 Arbeitstage 10450.05 bis 1.001212.40.250.010.50.040,06x10-6

40.21 €

1 8 Arbeitstage 10550.05 bis 1.001212.40.250.010.50.040,06x10-6

29.88 €

15.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10330.05 bis 1.001516.20.60.010.50.050,22 × 10-6

31.37 €

1 9 Arbeitstage 10340.05 bis 1.001516.20.60.010.50.050,22 × 10-6

31.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10350.05 bis 1.001516.20.60.010.50.050,22 × 10-6

31.37 €

1 9 Arbeitstage 10440.05 bis 1.001516.20.60.010.50.050,22 × 10-6

31.37 €

1 9 Arbeitstage 10450.05 bis 1.001516.20.60.010.50.050,22 × 10-6

31.37 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10550.05 bis 1.001516.20.60.010.50.050,22 × 10-6

35.76 €

1 9 Arbeitstage 10441.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

34.08 €

17.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10451.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

35.76 €

1 9 Arbeitstage 10461.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

35.76 €

1 9 Arbeitstage 10471.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

35.76 €

1 9 Arbeitstage 10481.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

34.08 €

18.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10551.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

34.08 €

18.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10561.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

34.08 €

18.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10571.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

34.08 €

17.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10581.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

34.08 €

18.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10661.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

35.76 €

1 9 Arbeitstage 10671.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

35.76 €

1 9 Arbeitstage 10681.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

35.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10771.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

35.76 €

1 9 Arbeitstage 10781.01 bis 3.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

35.76 €

1 9 Arbeitstage 10880.05 bis 1.002018.81.30.0210.130,79 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 10661.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 1066.351.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 10671.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 10681.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 1069.5251.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 106101.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 106.356.351.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 10 Arbeitstage 106.3571.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 10 Arbeitstage 106.3581.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 106.359.5251.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

39.27 €

20.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106.35101.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 10771.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 10781.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 10 Arbeitstage 1079.5251.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 107101.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 5 Arbeitstage 10881.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 10 Arbeitstage 1089.5251.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 108101.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 10 Arbeitstage 109.5259.5251.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 10 Arbeitstage 109.525101.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

41.11 €

1 9 Arbeitstage 1010101.01 bis 3.002523.42.80.0210.152,31 × 10-6

43.70 €

22.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10663.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

45.72 €

1 9 Arbeitstage 10673.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

43.70 €

23.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10683.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

43.70 €

23.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106103.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

45.72 €

1 9 Arbeitstage 106113.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

45.72 €

1 9 Arbeitstage 106123.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

45.72 €

1 9 Arbeitstage 106143.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

45.72 €

1 9 Arbeitstage 10773.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

45.72 €

1 9 Arbeitstage 10783.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

45.72 €

1 9 Arbeitstage 107103.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

45.72 €

1 9 Arbeitstage 107113.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

45.72 €

1 9 Arbeitstage 107123.01 bis 5.003024.43.60.0210.24,89 × 10-6

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Präzisionsfederwellenbefestigung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff EN AW-2017 Äquiv.
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Drehgeber
Max. Drehzahl(r/min) 10000 Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Blattfedern Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support