Servo-Kupplungen / LCD-B / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Stahl

Servo-Kupplungen / LCD-B / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Stahl
  • Sonderpreis
Streamlined body with low inertia specification

[Features]
· Streamlined body with low inertia specification.
· Excellent flexibility, with high accuracy rotation possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
LCD-45B-10X10
LCD-45B-10X12
LCD-45B-10X14
LCD-45B-10X15
LCD-45B-10X16
LCD-45B-12X12
LCD-45B-12X14
LCD-45B-12X15
LCD-45B-12X16
LCD-45B-14X14
LCD-45B-14X15
LCD-45B-14X16
LCD-45B-15X15
LCD-45B-15X16
LCD-45B-16X16
LCD-55B-10X10
LCD-55B-10X12
LCD-55B-10X14
LCD-55B-10X15
LCD-55B-10X16
LCD-55B-10X17
LCD-55B-10X18
LCD-55B-10X19
LCD-55B-12X12
LCD-55B-12X14
LCD-55B-12X15
LCD-55B-12X16
LCD-55B-12X17
LCD-55B-12X18
LCD-55B-12X19
LCD-55B-14X14
LCD-55B-14X15
LCD-55B-14X16
LCD-55B-14X17
LCD-55B-14X18
LCD-55B-14X19
LCD-55B-15X15
LCD-55B-15X16
LCD-55B-15X17
LCD-55B-15X18
LCD-55B-15X19
LCD-55B-16X16
LCD-55B-16X17
LCD-55B-16X18
LCD-55B-16X19
LCD-55B-17X17
LCD-55B-17X18
LCD-55B-17X19
LCD-55B-18X18
LCD-55B-18X19
LCD-55B-19X19
LCD-65B-14X14
LCD-65B-14X15
LCD-65B-14X16
LCD-65B-14X17
LCD-65B-14X18
LCD-65B-14X19
LCD-65B-14X20
LCD-65B-14X22
LCD-65B-14X24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1(d)
(mm)
d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Volle Länge L (LL)
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Axiale Verschiebung (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10101010.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10101210.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10101410.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10101510.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10101610.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

85.59 €

43.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10121210.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10121410.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10121510.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10121610.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10141410.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10141510.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10141610.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10151510.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10151610.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

92.39 €

1 11 Arbeitstage 10161610.01 bis 20.004552120.21 bis 0.400.230.650,51 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10101020.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10101220.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10101420.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10101520.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10101620.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10101720.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 12 Arbeitstage 10101820.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10101920.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10121220.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10121420.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10121520.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10121620.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10121720.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10121820.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10121920.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10141420.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10141520.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10141620.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10141720.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10141820.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10141920.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10151520.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10151620.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10151720.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10151820.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10151920.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10161620.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10161720.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10161820.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10161920.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10171720.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 12 Arbeitstage 10171820.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10171920.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10181820.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10181920.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

109.63 €

1 11 Arbeitstage 10191920.01 bis 50.005560250.21 bis 0.400.270.791,36 × 10-4

127.33 €

1 11 Arbeitstage 10141420.01 bis 50.006573400.21 bis 0.400.320.933,20 x 10-4

127.33 €

1 11 Arbeitstage 10141520.01 bis 50.006573400.21 bis 0.400.320.933,20 x 10-4

127.33 €

1 11 Arbeitstage 10141620.01 bis 50.006573400.21 bis 0.400.320.933,20 x 10-4

127.33 €

1 11 Arbeitstage 10141720.01 bis 50.006573400.21 bis 0.400.320.933,20 x 10-4

127.33 €

1 11 Arbeitstage 10141820.01 bis 50.006573400.21 bis 0.400.320.933,20 x 10-4

127.33 €

1 11 Arbeitstage 10141920.01 bis 50.006573400.21 bis 0.400.320.933,20 x 10-4

127.33 €

1 11 Arbeitstage 10142020.01 bis 50.006573400.21 bis 0.400.320.933,20 x 10-4

127.33 €

1 11 Arbeitstage 10142220.01 bis 50.006573400.21 bis 0.400.320.933,20 x 10-4

127.33 €

1 11 Arbeitstage 10142420.01 bis 50.006573400.21 bis 0.400.320.933,20 x 10-4

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Präzisionsfederwellenbefestigung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Geringes Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor
Max. Drehzahl(r/min) 10000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 1 Blattfedern Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support