Servo-Kupplungen / TAS-C / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium

Servo-Kupplungen / TAS-C / 1 Scheibe: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Aluminium
Single leaf spring type high rigidity, lightweight type

[Features]
· Single leaf spring type in pursuit of improved of accuracy and control responsiveness, through rigid and lightweight body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

 

Teilenummer
TAS-48C-10X12
TAS-48C-10X14
TAS-48C-10X15
TAS-48C-10X16
TAS-48C-10X17
TAS-48C-10X19
TAS-48C-10X20
TAS-48C-10X24
TAS-48C-12X12
TAS-48C-12X14
TAS-48C-12X15
TAS-48C-12X16
TAS-48C-12X17
TAS-48C-12X18
TAS-48C-12X19
TAS-48C-12X20
TAS-48C-12X24
TAS-48C-14X14
TAS-48C-14X15
TAS-48C-14X16
TAS-48C-14X17
TAS-48C-14X18
TAS-48C-14X19
TAS-48C-14X20
TAS-48C-14X22
TAS-48C-14X24
TAS-48C-14X25
TAS-48C-15X15
TAS-48C-15X16
TAS-48C-15X17
TAS-48C-15X18
TAS-48C-15X19
TAS-48C-15X20
TAS-48C-15X22
TAS-48C-15X24
TAS-48C-15X25
TAS-48C-16X16
TAS-48C-16X17
TAS-48C-16X18
TAS-48C-16X19
TAS-48C-16X20
TAS-48C-16X22
TAS-48C-16X24
TAS-48C-16X25
TAS-48C-17X17
TAS-48C-17X19
TAS-48C-17X22
TAS-48C-17X24
TAS-48C-17X25
TAS-48C-18X18
TAS-48C-18X19
TAS-48C-18X20
TAS-48C-18X22
TAS-48C-18X24
TAS-48C-18X25
TAS-48C-19X19
TAS-48C-19X20
TAS-48C-19X22
TAS-48C-19X24
TAS-48C-19X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1(d)
(mm)
d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Volle Länge L (LL)
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Axiale Verschiebung (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10101220.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

81.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10101420.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10101520.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10101620.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10101720.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10101920.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10102020.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10102420.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10121220.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10121420.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10121520.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10121620.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10121720.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10121820.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10121920.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10122020.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10122420.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10141420.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10141520.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10141620.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10141720.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10141820.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10141920.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10142020.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10142220.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10142420.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10142520.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10151520.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10151620.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10151720.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10151820.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10151920.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10152020.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10152220.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10152420.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

81.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10152520.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10161620.01 bis 50.004841.8350.340,32 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10161720.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10161820.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10161920.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10162020.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10162220.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10162420.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10162520.01 bis 50.004841.8350.340,43 × 10-4

83.71 €

1 11 Arbeitstage 10171720.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10171920.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10172220.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10172420.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.85 €

1 11 Arbeitstage 10172520.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.92 €

1 11 Arbeitstage 10181820.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

81.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10181920.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.92 €

1 11 Arbeitstage 10182020.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.92 €

1 11 Arbeitstage 10182220.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.92 €

1 11 Arbeitstage 10182420.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.92 €

1 11 Arbeitstage 10182520.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.92 €

1 11 Arbeitstage 10191920.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.92 €

1 11 Arbeitstage 10192020.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.92 €

1 11 Arbeitstage 10192220.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.92 €

1 11 Arbeitstage 10192420.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

83.92 €

1 11 Arbeitstage 10192520.01 bis 50.004841.8350.340,55 × 10-4

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Präzisionsfederwellenbefestigung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff EN AW-7075 Äquiv.
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohe Genauigkeit / Geringes Trägheitsmoment Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor
Max. Drehzahl(r/min) 10000 Zulässiger Radialversatzbereich(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.02
Zulässiger Winkelversatz(deg) 1 Blattfedern Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support