Servo-Kupplungen / TCD-B / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Stahl

Servo-Kupplungen / TCD-B / 2 Scheiben: Stahl / Nabenklemmung / Korpus: Stahl
  • Sonderpreis
Compact, low price type

[Features]
· Torque transmission capability has been improved with unique leaf spring.
· Effective for downsizing and cost reduction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

 

Teilenummer
TCD-65B-14X14
TCD-65B-14X15
TCD-65B-14X16
TCD-65B-14X17
TCD-65B-14X18
TCD-65B-14X19
TCD-65B-14X20
TCD-65B-14X22
TCD-65B-14X24
TCD-65B-14X25
TCD-65B-14X28
TCD-65B-14X30
TCD-65B-14X32
TCD-65B-14X35
TCD-65B-15X15
TCD-65B-15X16
TCD-65B-15X17
TCD-65B-15X18
TCD-65B-15X19
TCD-65B-15X20
TCD-65B-15X22
TCD-65B-15X24
TCD-65B-15X25
TCD-65B-15X28
TCD-65B-15X30
TCD-65B-15X32
TCD-65B-15X35
TCD-65B-16X16
TCD-65B-16X17
TCD-65B-16X18
TCD-65B-16X19
TCD-65B-16X20
TCD-65B-16X22
TCD-65B-16X24
TCD-65B-16X25
TCD-65B-16X28
TCD-65B-16X30
TCD-65B-16X32
TCD-65B-16X35
TCD-65B-17X17
TCD-65B-17X18
TCD-65B-17X19
TCD-65B-17X20
TCD-65B-17X22
TCD-65B-17X24
TCD-65B-17X25
TCD-65B-17X28
TCD-65B-17X30
TCD-65B-17X32
TCD-65B-17X35
TCD-65B-18X18
TCD-65B-18X19
TCD-65B-18X20
TCD-65B-18X22
TCD-65B-18X24
TCD-65B-18X25
TCD-65B-18X28
TCD-65B-18X30
TCD-65B-18X32
TCD-65B-18X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1(d)
(mm)
d2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
[A] Außendurchmesser
(mm)
Volle Länge L (LL)
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Axiale Verschiebung (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10141450.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10141550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10141650.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10141750.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10141850.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10141950.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10142050.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10142250.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10142450.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10142550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.36 €

1 17 Arbeitstage 10142850.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.36 €

1 17 Arbeitstage 10143050.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.36 €

1 17 Arbeitstage 10143250.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.36 €

1 17 Arbeitstage 10143550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10151550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10151650.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10151750.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10151850.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10151950.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10152050.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10152250.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10152450.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10152550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10152850.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.36 €

1 17 Arbeitstage 10153050.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10153250.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10153550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10161650.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10161750.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10161850.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10161950.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10162050.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10162250.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10162450.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10162550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10162850.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10163050.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10163250.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10163550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10171750.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.36 €

1 17 Arbeitstage 10171850.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10171950.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.36 €

1 17 Arbeitstage 10172050.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10172250.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10172450.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10172550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10172850.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10173050.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10173250.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10173550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10181850.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10181950.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10182050.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10182250.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10182450.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

106.53 €

1 16 Arbeitstage 10182550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10182850.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10183050.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10183250.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

107.31 €

1 16 Arbeitstage 10183550.01 bis 100.006566800.02 bis 0.20.20.925,17 × 10-4

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Präzisionsfederwellenbefestigung Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff EN 1.1191 äquiv.
Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaften Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor
Max. Drehzahl(r/min) 10000 Zulässiger Winkelversatz(deg) 1 Blattfedern Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Technischer Support