Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] RENY (Polyamid MXD6) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Diese Schraube zeichnet sich durch hohe Festigkeit, geringen Elastizitätsdurchmesser, Ölbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus und wird für Präzisionsmaschinenteile und Ähnliches verwendet. Er hält einem Dauerbetrieb bei einer Temperatur von 105°C stand und entspricht der Entflammbarkeitsnorm UL94HB.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RENY/W-3.2-7-0.5 |
RENY/W-4.3-9-0.8 |
RENY/W-5.3-10-1 |
RENY/W-6.4-12.5-1.6 |
RENY/W-8.4-17-1.6 |
RENY/W-10.5-21-2 |
RENY/W-13-24-2.5 |
RENY/W-17-30-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nennmaß des Gewindes (M) | Dicke t (mm) | Außendurchmesser D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.2 | 3 | 0.5 | 7 | ||
1.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4.3 | 4 | 0.8 | 9 | |
1.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.3 | 5 | 1 | 10 | |
1.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 6 | 1.6 | 12.5 | |
0.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8.4 | 8 | 1.6 | 17 | ||
1.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 10 | 2 | 21 | ||
1.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 12 | 2.5 | 24 | ||
1.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 17 | 16 | 3 | 30 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Flache Unterlegscheibe | Art | Flache Unterlegscheibe | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Werkstoff, Kunststoff | RENY (Polyamid MXD6) |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nennmaß des Gewindes (M)
Dicke t(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften