Kunststoff-Scheiben / RENY-BK/W-□□ / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / schwarz

Kunststoff-Scheiben / RENY-BK/W-□□ / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / schwarz
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] RENY (Polyamid MXD6) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Diese Unterlegscheiben von NIPPON CHEMICAL SCREW dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

Diese Schraube zeichnet sich durch hohe Festigkeit, geringen Elastizitätsdurchmesser, Ölbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus und wird für Präzisionsmaschinenteile und Ähnliches verwendet. Er hält einem Dauerbetrieb bei einer Temperatur von 105°C stand und entspricht der Entflammbarkeitsnorm UL94HB.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RENY-BK/W-3.2-7-0.5
RENY-BK/W-4.3-9-0.8
RENY-BK/W-5.3-10-1
RENY-BK/W-6.4-12.5-1.6
RENY-BK/W-8.4-17-1.6
RENY-BK/W-10.5-21-2
RENY-BK/W-13-24-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

1.06 €

1 5 Arbeitstage 103.230.57

1.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.340.89

1.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105.35110

1.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.461.612.5

1.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.481.617

1.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.510221

1.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013122.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff RENY (Polyamid MXD6)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support