Flachkopfschrauben / LC / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / Innensechskant

Flachkopfschrauben / LC / RENY (MXD6 glasfaserverstärkt) / Innensechskant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] RENY / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie hochwertige Flachkopfschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 6 - 40 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Flachkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RENY-BK/LC-M3-L6
RENY-BK/LC-M3-L8
RENY-BK/LC-M3-L10
RENY-BK/LC-M3-L12
RENY-BK/LC-M3-L16
RENY-BK/LC-M3-L20
RENY-BK/LC-M4-L6
RENY-BK/LC-M4-L8
RENY-BK/LC-M4-L10
RENY-BK/LC-M4-L12
RENY-BK/LC-M4-L16
RENY-BK/LC-M4-L20
RENY-BK/LC-M4-L25
RENY-BK/LC-M5-L6
RENY-BK/LC-M5-L8
RENY-BK/LC-M5-L10
RENY-BK/LC-M5-L12
RENY-BK/LC-M5-L16
RENY-BK/LC-M5-L20
RENY-BK/LC-M5-L25
RENY-BK/LC-M5-L30
RENY-BK/LC-M6-L10
RENY-BK/LC-M6-L12
RENY-BK/LC-M6-L16
RENY-BK/LC-M6-L20
RENY-BK/LC-M6-L25
RENY-BK/LC-M6-L30
RENY-BK/LC-M6-L40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Länge L oder I (mm) Abstand
(mm)
B D H

1.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10360.525.52.6

0.98 €

1 23 Arbeitstage 10380.525.52

1.24 €

1 6 Arbeitstage 103100.525.52

1.24 €

1 6 Arbeitstage 103120.525.52

1.11 €

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103160.525.52

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103200.525.52

1.24 €

1 6 Arbeitstage 10460.72.572.8

1.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10480.72.572.8

1.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.72.572.8

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104120.72.572.8

1.31 €

1 6 Arbeitstage 104160.72.572.8

1.35 €

1 6 Arbeitstage 104200.72.572.8

1.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104250.72.572.8

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10560.838.53.5

1.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10580.838.53.5

1.29 €

1 6 Arbeitstage 105100.838.53.5

1.31 €

1 6 Arbeitstage 105120.838.53.5

1.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105160.838.53.5

1.18 €

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105200.838.53.5

1.48 €

1 6 Arbeitstage 105250.838.53.5

1.88 €

1 6 Arbeitstage 105300.838.53.5

1.31 €

1 6 Arbeitstage 1061014104

1.35 €

1 6 Arbeitstage 1061214104

1.35 €

1 6 Arbeitstage 1061614104

1.43 €

1 6 Arbeitstage 1062014104

1.48 €

1 6 Arbeitstage 1062514104

1.35 €

0.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1063014104

2.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1064014104

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung (Details) NA
Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde
Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff RENY

Technischer Support