Kunststoff-Scheiben / PA/TW-□□ / unverlierbar, selbsthaltend, innenprofiliert / PA / naturfarben

Kunststoff-Scheiben / PA/TW-□□ / unverlierbar, selbsthaltend, innenprofiliert / PA / naturfarben
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] Polyamid / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Brauchen Sie neue Unterlegscheiben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIPPON CHEMICAL SCREW. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann auf ein vorgelagertes Gewindeschneiden verzichtet werden. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PA/TW-2.4-8-0.5
PA/TW-3.4-10-0.8
PA/TW-4.3-12-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

0.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102.430.58

0.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.440.810

0.87 €

0.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104.35112

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Unterlegscheiben-Set Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff Polyamid
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support