Kunststoff-Scheiben / PA-BK/W-□□ / PA / schwarz

Kunststoff-Scheiben / PA-BK/W-□□ / PA / schwarz

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] Polyamid / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie eine hochwertige Unterlegscheibe benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Unbehandelt. Die Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PA-BK/W-3.2-8-0.5
PA-BK/W-4.3-10-0.8
PA-BK/W-5.3-12-0.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

0.98 €

1 6 Arbeitstage 103.230.58

1.00 €

1 6 Arbeitstage 104.340.810

1.00 €

1 6 Arbeitstage 105.350.812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff Polyamid
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support