PEEK (Polyether-Etherketon) / Abstandshaltermutter

PEEK (Polyether-Etherketon) / Abstandshaltermutter
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Wenn Sie eine hochwertige Abstandshaltermutter suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Abstandshaltermutter in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEEK/SN-M3-L6
PEEK/SN-M3-L8
PEEK/SN-M3-L10
PEEK/SN-M3-L12
PEEK/SN-M3-L15
PEEK/SN-M3-L20
PEEK/SN-M4-L5
PEEK/SN-M5-L6
PEEK/SN-M5-L40
PEEK/SN-M6-L20
PEEK/SN-M6-L25
PEEK/SN-M6-L40
PEEK/SN-M6-L50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) B L
(mm)
Steigung
(mm)

2.49 €

1.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103660.5

2.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103680.5

2.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036100.5

3.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1036120.5

3.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036150.5

3.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036200.5

2.69 €

1.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104750.7

3.00 €

1.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105860.8

6.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1058400.8

8.00 €

2.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610201

9.00 €

2.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610251

14.03 €

4.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610401

16.04 €

4.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610501

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundform Sechskantmutter (Höhe) Werkstoff PEEK Oberflächenbehandlung NA
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Allgemein Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support