Gewindestangen / ZB / Kunststoff

Gewindestangen / ZB / Kunststoff
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
The material has excellent impact resistance and features a good balance of mechanical properties, electrical properties, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC/ZB-M6
PC/ZB-M8
PC/ZB-M10
PC/ZB-W3/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Abstand
(mm)
Typ des Gewindegrats Nenngröße des Gewindes (Zoll) Anzahl der Gewinde (Zoll)

12.76 €

1 5 Arbeitstage 1061Metrisches Regelgewinde--

14.72 €

10.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081.25Metrisches Regelgewinde--

15.73 €

11.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10101.5Metrisches Regelgewinde--

14.54 €

1 6 Arbeitstage 10--Whitworth-Rohgewinde3/816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Länge L oder I (mm) 300 Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung (Details) NA Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard
Grundform Vollgewinde Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PC

Technischer Support