Gewindestangen / LB / Kunststoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC/LB-M3/8
PC/LB-M6
PC/LB-M10
PC/LB-M12
PC/LB-M16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Abstand
(mm)
Typ des Gewindegrats Nenngröße des Gewindes (Zoll) Anzahl der Gewinde (Zoll)

63.49 €

1 6 Arbeitstage 10--Whitworth-Rohgewinde3/816

41.27 €

1 5 Arbeitstage 1061Metrisches Regelgewinde--

57.14 €

1 6 Arbeitstage 10101.5Metrisches Regelgewinde--

68.25 €

1 6 Arbeitstage 10121.75Metrisches Regelgewinde--

120.86 €

1 6 Arbeitstage 10162Metrisches Regelgewinde--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Länge L oder I (mm) 1000 Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung (Details) NA Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard
Grundform Vollgewinde Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Anwendung Standard
Kunststoff PC

Technischer Support