Konfigurierbar in [Material] Harz / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Hervorragende chemische Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit. Kontinuierliche Betriebstemperatur von 150°C. Entflammbar UL94 V-0
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PVDF/NT-M3 |
PVDF/NT-M4 |
PVDF/NT-M5 |
PVDF/NT-M6 |
PVDF/NT-M8 |
PVDF/NT-M10 |
PVDF/NT-M12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennmaß des Gewindes (M) | B | H | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 2.4 | 0.5 | |
1.27 € 0.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 7 | 3.2 | 0.7 | |
1.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | 4 | 0.8 | ||
1.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | ||
1.91 € 1.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 13 | 6.5 | 1.25 | |
2.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 17 | 8 | 1.5 | |
3.43 € 2.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 19 | 10 | 1.75 |
Loading...
Grundform | Sechskantmutter | Werkstoff | PVDF | Oberflächenbehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Allgemein | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) |
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennmaß des Gewindes (M)
B
H
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften