Sechskantschrauben / PVDF / PVDF/BT

Sechskantschrauben / PVDF / PVDF/BT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 40 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PVDF / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 10 - 40 (mm) vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb vorhanden.




Herstellerdetails:

Hervorragende chemische Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit. Kontinuierliche Betriebstemperatur von 150℃. Entflammbar UL94, V-0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVDF/BT-M6-L10
PVDF/BT-M8-L10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße des Gewindes (M) Abstand
(mm)
B H

1.85 €

1.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061104

3.24 €

1.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1081.25135.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Länge L oder I (mm) 10 Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung (Details) NA Form der Montagebohrung NA Zusätzliche Formen Standard
Typ des Gewindegrats Metrisches Regelgewinde Grundform Sechskantige Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard Kunststoff PVDF

Technischer Support