Kunststoff-Scheiben / PVC/W-□□ / PVC

Kunststoff-Scheiben / PVC/W-□□ / PVC
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PVC (Polyvinylchlorid) / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Unterlegscheiben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Harz. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVC/W-3.2-7-0.5
PVC/W-4.2-10-1
PVC/W-5.2-12-1
PVC/W-8.2-18-1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

0.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103.230.57

0.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104.24110

1.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105.25112

0.24 €

1 5 Arbeitstage 108.281.518

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PVC (Polyvinylchlorid)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support