Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 144 - 198 mm / [Traglast] 78, 294 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan
Verwendet werden die Bockrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 144 und 198 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 78 oder 294 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 320 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polybutadien Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, MC-Nylon, Polyurethan und antibakterielles weißes Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LWKK-100 |
LWKK-150 |
MCKK-100 |
MCKK-130 |
MCKK-150 |
SSTKK-100 |
SSTKK-150 |
UWKK-100 |
UWKK-130 |
UWKK-150 |
WKK-100 |
WKK-130 |
WKK-150 |
WUWKK-100 |
WUWKK-130 |
WUWKK-150 |
WWKK-100 |
WWKK-130 |
WWKK-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | - | 35.01~80.00 | 78 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | Mit Lager | Rot | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
57.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | 156 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | Mit Lager | Rot | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
45.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | 176 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | Mit Lager | Blau | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager | ||
85.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | 245 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | Mit Lager | Blau | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager | ||
102.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Chemikalienbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | Mit Lager | Blau | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager | ||
33.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | 127 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer Startwiderstand | Blau | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager | ||
65.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | 196 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) hohe Elastizität und geringer Startwiderstand | Blau | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager | |
31.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 144 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | 176 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager | |
56.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | 245 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager | ||
69.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | 294 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | Radiale Kugellager | ||
25.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | - | 80.01~140.00 | 127 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
42.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | - | 140.01~220.00 | 176 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
49.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | 196 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | Presslager | ||
39.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | 127 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | Radiale Kugellager | ||
70.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 177 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | 176 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | Radiale Kugellager | |
88.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | 196 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell, hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | Radiale Kugellager | ||
27.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | - | 35.01~80.00 | 78 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 60(71) | 60(71) | 100 | 96 | 100 | 35 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | Presslager | ||
48.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | - | 80.01~140.00 | 137 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 130 | 42 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | Presslager | ||
57.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | - | 140.01~220.00 | 156 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 75(90) | 75(90) | 120 | 125 | 150 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | Presslager |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Radlage | Hergestellt in Japan |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Eigenschaften
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Lager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften