Lenkrollen / SPMJ, SPMK, SPMJB, SPMKB / Stahlblech Felge / Luftbereifung, Elastomer-Bereifung / Lochplatte

Lenkrollen / SPMJ, SPMK, SPMJB, SPMKB / Stahlblech Felge / Luftbereifung, Elastomer-Bereifung / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | mit Stoßdämpfer | ohne Angabe | ohne Radschutz | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 198 - 250 mm / [Traglast] 78, 98 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Mit den Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 198 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 78 oder 98 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPMJ-150
SPMJ-200
SPMJB-150
SPMJBL-150
SPMJBL-200
SPMK-150
SPMK-200
SPMKB-150
SPMKB-200
SPMKBL-150
SPMKBL-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Anschlagposition Mittenabweichung
(mm)

94.69 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer19835.01~80.00kA789090120120150-45

104.58 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer25080.01~140.00kA98112112140140200-58

128.01 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer19835.01~80.00[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper789090120120150Rechts45

90.95 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer19835.01~80.00[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper789090120120150Links-

115.87 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer25080.01~140.00[Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper98112112140140200Links-

86.29 €

1 5 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Mit Puffer19835.01~80.00kA781005613793150--

95.31 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Mit Puffer25080.01~140.00kA9811263151100200--

118.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Mit Puffer19835.01~80.00[Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert781005613793150Rechts-

105.72 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Mit Puffer25080.01~140.00[Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert9811263151100200Rechts-

118.18 €

1 15 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Mit Puffer19835.01~80.00[Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert781005613793150Links-

105.61 €

1 9 Arbeitstage Platte, feste Ausführung / Mit Puffer25080.01~140.00[Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert9811263151100200Links-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Naturkautschuk Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen (Kern: Aluminium-Druckguss) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität Radfarbe Schwarz
Bodenschutz Kein Bodenschutz Radlage Hergestellt in Japan Reifenbreite(mm) 45
Lager Radiale Kugellager

Technischer Support