Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 235, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon, Polyurethan
Mit den Niederflur-Bockrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 78 und 108 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 235 oder 490 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: MC-Nylon, Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HK-50B-MC |
HK-50B-U |
HK-50B-YN |
HK-50U-U |
HK-50U-YN |
HK-65B-MC |
HK-65B-U |
HK-65B-YN |
HK-65U-MC |
HK-65U-U |
HK-65U-YN |
HK-75B-MC |
HK-75B-U |
HK-75U-MC |
HK-75U-U |
HK-75U-YN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 78 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Eingebrannt, Schwarz | Ölbeständigkeit | Blau | 18 | |
34.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 78 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | 235 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Eingebrannt, Schwarz | (Kern: Aluminium) Stoßfestigkeit | Grün | 18 | ||
14.07 € 7.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 78 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Eingebrannt, Schwarz | - | Schwarz | 18 | |
34.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 78 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | 235 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | III-wertig chromatiert | (Kern: Aluminium) Stoßfestigkeit | Grün | 18 | ||
17.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 78 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | III-wertig chromatiert | - | Schwarz | 18 | |
28.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Eingebrannt, Schwarz | Ölbeständigkeit | Blau | - | ||
45.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 96.5 | - | 220.01~320.00 | 313 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Eingebrannt, Schwarz | (Kern: Aluminium) Stoßfestigkeit | Grün | - | ||
24.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Eingebrannt, Schwarz | Mit Lager | Schwarz | - | ||
29.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | III-wertig chromatiert | Ölbeständigkeit | Blau | - | ||
46.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | - | 220.01~320.00 | 313 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | III-wertig chromatiert | (Kern: Aluminium) Stoßfestigkeit | Grün | - | ||
25.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | III-wertig chromatiert | Mit Lager | Schwarz | - | ||
35.08 € | 8 | 10 Arbeitstage | 108 | - | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Eingebrannt, Schwarz | Ölbeständigkeit | Blau | - | ||
52.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 108 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Eingebrannt, Schwarz | (Kern: Aluminium) Stoßfestigkeit | Grün | - | ||
25.67 € 14.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 108 | - | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | III-wertig chromatiert | Ölbeständigkeit | Blau | - | |
53.66 € | 1 | 13 Arbeitstage | 108 | - | 320.01~485.00 | 392 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | III-wertig chromatiert | (Kern: Aluminium) Stoßfestigkeit | Grün | - | ||
31.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 108 | - | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon 6 + spezielles und regeneriertes Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | III-wertig chromatiert | Mit Lager | Schwarz | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Eigenschaften
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Mittenabweichung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften