Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. feste Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, MC-Nylon. leitfähig
Die Niederflur-Bockrollen von SISIKU ADDKREIS dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 78 und 108 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 294 oder 490 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC-Nylon und MC-Nylon. leitfähig verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HKT-50B-MC |
HKT-50U-MC |
HKT-50U-MCD |
HKT-65B-MC |
HKT-65U-MC |
HKT-65U-MCD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.41 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 85 | 58 | 50 | 15X2 | Eingebrannt, Schwarz | Ölbeständigkeit | Blau | |
37.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 85 | 58 | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Ölbeständigkeit | Blau | ||
55.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 85 | 58 | 50 | 15X2 | III-wertig chromatiert | Mit Lager | Schwarz | ||
47.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 86 | 59 | 65 | 17 × 2 | Eingebrannt, Schwarz | Ölbeständigkeit | Blau | ||
48.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 86 | 59 | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Ölbeständigkeit | Blau | ||
84.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 86 | 59 | 65 | 17 × 2 | III-wertig chromatiert | Mit Lager | Schwarz |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Niedriger Boden, schwere Last / Doppelräder | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand – Länge(mm) | 55 | Montagebohrungsabstand – Breite(mm) | 28 |
Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Bodenschutz | Kein Bodenschutz | Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Metallelementfarbe (Oberfläche)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften