Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 140 - 150 mm / [Traglast] 980 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon
SISIKU ADDKREIS hat diese Schwerlast-Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 140 und 150 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann 980 daN (kgf) betragen. Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in MC-Nylon wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DHK-80U-MC |
DHK-100U-MC |
DHK-100U-MCMO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Radmerkmale | Raddurchmesser (mm) | Radfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 140 | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 80 | Blau | ||
94.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 100 | Blau | ||
84.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 100 | Schwarz |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Niedriger Boden, schwere Last | Lastbereich(daN) | 750,01~ | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(daN) | 980 | Radwerkstoff | Monomer-Gussnylon | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Montagebohrungsabstand – Länge(mm) | 85 | Montagebohrungsabstand – Breite(mm) | 85 |
Montagesitzlänge(mm) | 112 | Montagesitzbreite(mm) | 112 | Randbreite(mm) | 40 |
Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Schwere Last | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung |
Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Detaillierte Radspezifikationen | Mit Stahlbuchse | Bodenschutz | Kein Bodenschutz |
Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Radmerkmale
Raddurchmesser(mm)
Radfarbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften