Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | kältebständig | ohne Angabe | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | geräuscharm | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 153 - 250 mm / [Traglast] 78, 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan, antistatisches Polyurethan
Mit den Lenkrollen mit Federung von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 153 und 250 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 78 oder 245 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 320 daN (kgf). Polybutadien Kautschuk, Kautschuk, Kautschuk SBR, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit, Polyurethan, antibakterielles weißes Polyurethan und antistatisches Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.83 € 39.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 153~145 | Antistatische Schutzwirkung | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Gelb | Mit Bodenschutz | 28.5~35 | |
81.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 35.01~80.00 | kA | 78 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
87.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
85.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | |
79.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
93.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 28.5~35 | ||
81.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 35.01~80.00 | kA | 78 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 28.5~35 | ||
111.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210~198 | Antistatische Schutzwirkung | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Gelb | Mit Bodenschutz | 35~48 | ||
111.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | 35~48 | ||
119.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 35~48 | ||
103.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 35~48 | ||
142.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 35~48 | ||
111.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 147 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 35~48 | ||
161.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | Antistatische Schutzwirkung | 220.01~320.00 | kA | 245 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Gelb | Mit Bodenschutz | 46.5~58 | ||
108.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 196 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | 46.5~58 | ||
142.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | kA | 98 | Naturkautschuk | kA | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Aluminium-Druckguss) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 46.5~58 | ||
124.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | kA | 245 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | 46.5~58 | ||
101.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | kA | 245 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 46.5~58 | ||
136.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | kA | 245 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 46.5~58 | ||
109.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | kA | 196 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 46.5~58 | ||
93.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 153~145 | Antistatische Schutzwirkung | 80.01~140.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 98 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Gelb | Mit Bodenschutz | 28.5~35 | ||
107.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 78 | [Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk BR | Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Rot | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
113.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 98 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit | kA | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe Elastizität | Blau | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | |
111.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 98 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | |
105.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 80.01~140.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 98 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 28.5~35 | ||
107.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 153~145 | [Geräuscharm] Leise | 35.01~80.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 78 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 28.5~35 | ||
107.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 147 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit | Grün | Kein Bodenschutz | 35~48 | ||
93.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 210~198 | [Geräuscharm] Leise | 140.01~220.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 147 | [Kunstkautschuk] Kautschuk SBR | Abriebbeständigkeit | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (Kern: Stahl) Stoßfestigkeit und hohe Elastizität | Schwarz | Kein Bodenschutz | 35~48 | ||
158.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 260~250 | [Geräuscharm] Leise | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit freiem Stopper | 245 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 46.5~58 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal / Mit Puffer | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer) |
Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Eigenschaften
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften