Lenkrollen mit Federung / SAJB-TO / Metall Felge mit Kugellager / Gummi Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Federung / SAJB-TO / Metall Felge mit Kugellager / Gummi Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | ohne Angabe | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 275 - 255 mm / [Traglast] 245 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Gummi. hochfest, Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit



Mit den Lenkrollen mit Federung von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 275 und 255 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 245 daN (kgf) ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 320 daN (kgf). Gummi. hochfest und Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAJB-TO-200SST
SAJB-TO-200TRAW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radwerkstoff Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe

233.82 €

1 15 Arbeitstage [Kunstkautschuk] Kautschuk mit hoher Stoßfestigkeit(Kern: Stahl) geringer Startwiderstand/hohe ElastizitätBlau

304.07 €

1 9 Arbeitstage [Kunstkautschuk] Hochstrapazierfähiger Kautschuk(Kern: Aluminium) geringer Startwiderstand und hohe ElastizitätSchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Puffer Montagehöhe H(mm) 275~255 Eigenschaften Leise
Lastbereich(daN) 220.01~320.00 Anschlag Mit freiem Stopper Zulässige Last(daN) 245
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 115(105) Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 115(105) Montagesitzlänge(mm) 140
Montagesitzbreite(mm) 140 Raddurchmesser(mm) 200 Randbreite(mm) 45
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Integriertes Rad (Abschleppen: hohe Geschwindigkeit – 20 km/h oder langsamer)
Bodenschutz Kein Bodenschutz Mittenabweichung(mm) 100 Lager Radiale Kugellager

Technischer Support