Lenkrollen mit Federung / TS6-Serie / PUR, SBR / Lochplatte

Lenkrollen mit Federung / TS6-Serie / PUR, SBR / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Platte. drehbare Ausführung | mit Stoßdämpfer | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 87 - 127 mm / [Traglast] 29, 68 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, Polyurethan



Verwendet werden die Lenkrollen mit Federung von SISIKU ADDKREIS für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 87 und 127 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 29 oder 68 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Kautschuk SBR und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAJ-TS6-50R
SAJ-TS6-50VPA K
SAJ-TS6-75R
SAJ-TS6-75U
SAJ-TS6-75VPA K
SAJ-TS6-100R
SAJ-TS6-100U
SAJ-TS6-100VPA K
SAJ-TS6-SC-100VPA K
SAJ-TS6-SJ-50R
SAJ-TS6-SJ-50VPA K
SAJ-TS6-SJ-75R
SAJ-TS6-SJ-75U
SAJ-TS6-SJ-75VPA K
SAJ-TS6-SJ-100R
SAJ-TS6-SJ-100U
SAJ-TS6-SJ-100VPA K
SUSAJ-TS6-50R
SUSAJ-TS6-75R
SUSAJ-TS6-75U
SUSAJ-TS6-100R
SUSAJ-TS6-100U
SUSAJ-TS6-SJ-50R
SUSAJ-TS6-SJ-75R
SUSAJ-TS6-SJ-75U
SUSAJ-TS6-SJ-100R
SUSAJ-TS6-SJ-100U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsmaterial Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Schraubendurchmesser Nutzbarer Rohrdurchmesser
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Lastkategorie Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)
Lager

34.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer87~7529[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahlRundbohrung56287043--5025-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz23-30kA

39.11 €

1 15 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer87~7539[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahlRundbohrung56287043--5018Geringe LastMit Lager-Mit Bodenschutz23-30Radiale Kugellager

35.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer112~10039[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahlRundbohrung56287043--7525-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz30-40kA

36.34 €

1 11 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer112~10049[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitStahlRundbohrung56287043--7525Geringe Last(Kern: Nylon) StoßfestigkeitGrau/GrünKein Bodenschutz30-40kA

43.29 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer112~10058[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahlRundbohrung56287043--7525Geringe LastMit Lager-Mit Bodenschutz30-40Radiale Kugellager

26.07 €

12.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Platte, universal / Mit Puffer137~12549[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahlRundbohrung56287043--10025-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz35~49kA

40.35 €

1 11 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer137~12558[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitStahlRundbohrung56287043--10025Geringe Last(Kern: Nylon) StoßfestigkeitGrau/GrünKein Bodenschutz35~49kA

54.15 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer137~12568[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahlRundbohrung56287043--10025Geringe LastMit Lager-Mit Bodenschutz35~49Radiale Kugellager

35.33 €

18.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Mit Puffer / Einsteckausführung139~12768[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahl------2210025Geringe LastMit Lager-Mit Bodenschutz35~49Radiale Kugellager

35.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer89~7729[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahl-----[M12] M12(P1.75)-5025-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz23-30kA

40.06 €

1 9 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer89~7739[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahl-----[M12] M12(P1.75)-5018Geringe LastMit Lager-Mit Bodenschutz23-30Radiale Kugellager

36.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer114~10239[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahl-----[M12] M12(P1.75)-7525-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz30-40kA

37.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer114~10249[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitStahl-----[M12] M12(P1.75)-7525Geringe Last(Kern: Nylon) StoßfestigkeitGrau/GrünKein Bodenschutz30-40kA

44.21 €

1 9 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer114~10258[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahl-----[M12] M12(P1.75)-7525Geringe LastMit Lager-Mit Bodenschutz30-40Radiale Kugellager

39.06 €

1 9 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer139~12749[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahl-----[M12] M12(P1.75)-10025-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz35~49kA

41.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer139~12758[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitStahl-----[M12] M12(P1.75)-10025Geringe Last(Kern: Nylon) StoßfestigkeitGrau/GrünKein Bodenschutz35~49kA

55.07 €

1 9 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer139~12768[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitStahl-----[M12] M12(P1.75)-10025Geringe LastMit Lager-Mit Bodenschutz35~49Radiale Kugellager

59.48 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer87~7529[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitEdelstahlRundbohrung56287043--5025-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz23-30kA

61.62 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer112~10039[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitEdelstahlRundbohrung56287043--7525-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz30-40kA

62.06 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer112~10049[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitEdelstahlRundbohrung56287043--7525Geringe Last(Kern: Nylon) StoßfestigkeitGrau/GrünKein Bodenschutz30-40kA

63.82 €

1 5 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer137~12549[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitEdelstahlRundbohrung56287043--10025-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz35~49kA

65.86 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Mit Puffer137~12558[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitEdelstahlRundbohrung56287043--10025Geringe Last(Kern: Nylon) StoßfestigkeitGrau/GrünKein Bodenschutz35~49kA

63.57 €

1 10 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer89~7729[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitEdelstahl-----[M12] M12(P1.75)-5025-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz23-30kA

64.97 €

1 9 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer114~10239[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitEdelstahl-----[M12] M12(P1.75)-7525-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz30-40kA

65.42 €

1 9 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer114~10249[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitEdelstahl-----[M12] M12(P1.75)-7525Geringe Last(Kern: Nylon) StoßfestigkeitGrau/GrünKein Bodenschutz30-40kA

67.24 €

1 9 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer139~12749[Kunstkautschuk] Kautschuk SBRAbriebbeständigkeitEdelstahl-----[M12] M12(P1.75)-10025-(Kern: ohne) hohe ElastizitätSchwarzKein Bodenschutz35~49kA

69.27 €

1 9 Arbeitstage Zum Einschrauben / Mit Puffer139~12758[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitEdelstahl-----[M12] M12(P1.75)-10025Geringe Last(Kern: Nylon) StoßfestigkeitGrau/GrünKein Bodenschutz35~49kA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Leise Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA
Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen Metallelementfarbe (Oberfläche) III-wertig chromatiert Spezifikationen Integriertes Rad (Abschleppen: niedrige Geschwindigkeit – 4 km/h oder langsamer)

Technischer Support