Lenkrollen / J / Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band

Lenkrollen / J / Nylon, PUR / Lochplatte / mit Antistatik-Band

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 117, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig, antistatisches Polyurethan



Die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 103 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 117 oder 392 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 485 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind MC-Nylon. leitfähig und antistatisches Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EUWJ-75
EUWJ-130
EUWJ-150
EUWJ-200
MCDJ-75
MCDJ-100
MCDJ-130
MCDJ-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe Bodenschutz Mittenabweichung
(mm)

29.16 €

1 5 Arbeitstage 10380.01~140.00117[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch636382827532(Kern: Stahl) StoßfestigkeitGelbMit Bodenschutz22

71.06 €

1 5 Arbeitstage 177220.01~320.00245[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch808010810813042(Kern: Stahl) StoßfestigkeitGelbMit Bodenschutz40

83.19 €

1 5 Arbeitstage 198220.01~320.00294[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch909012012015045(Kern: Stahl) StoßfestigkeitGelbMit Bodenschutz45

123.33 €

1 9 Arbeitstage 250320.01~485.00392[Polyurethankautschuk] Antistatisches PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch11211214014020045(Kern: Stahl) StoßfestigkeitGelbMit Bodenschutz58

79.93 €

1 9 Arbeitstage 10380.01~140.00117[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit636382827532Kern: OhneSchwarzKein Bodenschutz22

90.26 €

1 9 Arbeitstage 144140.01~220.00176[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit7171959510035Kern: OhneSchwarzKein Bodenschutz35

168.88 €

1 9 Arbeitstage 177220.01~320.00245[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit808010810813042Kern: OhneSchwarzKein Bodenschutz40

213.87 €

1 10 Arbeitstage 198220.01~320.00294[Nylon] Leitfähiges MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit909012012015045Kern: OhneSchwarzKein Bodenschutz45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung
Lastkategorie Mittlere Last Metallelementfarbe (Oberfläche) Glänzend chromatierte Beschichtung Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Lager Radiale Kugellager

Technischer Support