Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | antistatisch | mit Bremse | ohne Drehkranzarretierung | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 103 - 250 mm / [Traglast] 117, 392 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon. leitfähig, antistatisches Polyurethan
Mit den Bockrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 103 und 250 mm angeschraubt werden. Die Bockrollen sind für eine Last von 117 oder 392 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 485 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe MC-Nylon. leitfähig und antistatisches Polyurethan verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EUWK-75 |
EUWK-100 |
EUWK-130 |
EUWK-150 |
EUWK-200 |
EUWKB-75 |
EUWKB-100 |
EUWKB-130 |
EUWKB-150 |
EUWKB-200 |
EUWKBL-100 |
EUWKBL-130 |
EUWKBL-150 |
EUWKBL-200 |
MCDK-75 |
MCDK-100 |
MCDK-130 |
MCDK-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Anschlagposition | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 103 | 80.01~140.00 | kA | 117 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | - | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | |
44.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | kA | 176 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | |
74.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | kA | 245 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | - | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | ||
92.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | kA | 294 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | - | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | |
100.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | kA | 392 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | - | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | |
39.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 103 | 80.01~140.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 117 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | Rechts | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | ||
54.53 € | 8 | 9 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 176 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | Rechts | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | ||
87.04 € | 20 | 9 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 245 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | Rechts | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | ||
104.93 € | 20 | 9 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 294 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | Rechts | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | ||
110.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 392 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | Rechts | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | |
54.37 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 176 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | Links | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | |
86.94 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 245 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | Links | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | |
104.86 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 294 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | Links | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | |
110.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 320.01~485.00 | [Mit Drehanschlag] Mit Stopper fixiert | 392 | [Polyurethankautschuk] Antistatisches Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Antistatisch | 112 | 63 | 151 | 100 | 200 | 45 | Links | Schlagfest | Gelb | Mit Bodenschutz | ||
83.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 103 | 80.01~140.00 | kA | 117 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | 32 | - | Kern: Ohne | Schwarz | Kein Bodenschutz | ||
90.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 144 | 140.01~220.00 | kA | 176 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 80 | 45 | 115 | 79 | 100 | 35 | - | Kern: Ohne | Schwarz | Kein Bodenschutz | ||
171.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | 220.01~320.00 | kA | 245 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 42 | - | Kern: Ohne | Schwarz | Kein Bodenschutz | ||
218.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 198 | 220.01~320.00 | kA | 294 | [Nylon] Leitfähiges MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 45 | - | Kern: Ohne | Schwarz | Kein Bodenschutz |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung | Lastkategorie | Mittlere Last |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Lager | Radiale Kugellager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Anschlagposition
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften